Generare energia con energia idroelettrica offre un enorme potenziale futuro, dato che la densità energetica media è cinque volte maggiore rispetto all'energia eolica e dieci volte superiore alle celle solari. Tuttavia, pone anche sfide particolari per l'utilizzo di sistemi di alimentazione di energia - due catene portacavi
E4.1 installate in verticale insieme a cavi
chainflex® servo, cavi di potenza e di comando garantiscono la massima durata d'esercizio. Pertanto, il sistema di alimentazione di energia soddisfa i requisiti di funzionamento affidabile senza manutenzione per cinque anni, e di resistenza meccanica a movimenti dell'albero altamente dinamici in direzione verticale e orizzontale. Inoltre, non richiede un ampio spazio di installazione, ed è molto leggero rispetto alle alternative in metallo.
Requisiti del sistema per catene portacavi: essere esente da manutenzione per un periodo di cinque anni, corrispondente a 20 milioni di corse doppie
Corsa: 7 m
Velocità corsa da 0,5 a 4 m/s
CorPower Ocean AB