E4.1 - UNA serie di catene portacavi per quasi tutte le applicazioni

  • Robusto, silenzioso, modulare. Sistema E4.1 - racchiude tutti i vantaggi delle precedenti versioni E4
  • Apertura della catena portacavi: inserire il cacciavite nella scanalatura apposita e fare leva.
  • Catena perfettamente diritta e montaggio rapido grazie al principio maglia interna/esterna. Rigidità molto elevata, elevata capacità di carico con forze laterali grazie al design coda di rondine

Serie E4.21

Serie E4.21

Serie E4.28

Serie E4.28

Serie E4.32

Serie E.32

Serie E4.42

Serie E4.42

Serie E4.56

Serie E4.56

Serie E4.80

Serie E4.80

Serie E4.112

Serie E4.112

Serie E4.162

Serie E4.162

Serie 800

Serie 800

Serie 840

Serie 840
Serie E4.350

Serie E4.350

Catena portacavi, traversini a ogni maglia

Serie H4.32

Serie H4.32

Serie H4.42

Serie H4.42

Serie H4.56

Serie H4.56

Serie H4.80

Serie H4.80

Serie R4.28

r4

Serie R4.32

r4 32

Serie R4.42

Serie R4.42

Serie R4.56

Serie R4.56

Serie R4.80

Serie R4.80

Serie R4.112

Serie R4.112

Guida alla selezione delle catene portacavi

Video per le Istruzioni di montaggio

Esempi applicativi

Guidare i tubi corrugati in parallelo

Tubi corrugati

Utensile di montaggio

Strumento per il montaggio E4

Snap-on Clip - fascetta fermacavi a clip

Snapclip

Pattini di scorrimento per catene portacavi

Pattini di scorrimento per catene portacavi

E4.1 - catene portacavi con struttura a 4 pezzi

Settori e applicazioni tipici

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Marcello Mandelli
Marcello Mandelli

Country manager e-chain®

+39 039 5906241Scrivimi!

Spedizioni e consulenza