Principio di apertura collaudato ed estremamente sicuro. Due semplici movimenti della leva disinnestano la traversa. Le traverse mantengono quindi una tenuta affidabile anche con un riempimento pesante e sono comunque facilmente apribili.
Doppio tappo terminale rettangolare
Più di due stop-dog non possono o difficilmente possono essere sincronizzati. Grazie alla geometria rettangolare, la distribuzione della forza è molto migliore rispetto a uno stop-dog rotondo (formula pressione superficiale, p=F/A). L'intera gamma di prodotti E4.1 ha lo stop-dog doppio rettangolare.
Fermi verticali e perni grandi
Cavo e tubo possono essere semplicemente premuti nella catena con il pollice. Ciò consente di risparmiare fino all'80% del tempo di assemblaggio.
Collegamento perno/foro di grandi dimensioni
I collegamenti perno/foro di grandi dimensioni e con tolleranze strette assicurano un'elevata capacità di assorbimento della forza di spinta e/o trazione. Grazie alle tolleranze strette e al gioco quasi completamente nullo risultante, è possibile ottenere la massima accelerazione e l'usura è ridotta al minimo.
Scalabilità delle traverse
Le traverse scalabili sono standard per tutti i modelli E4. Ciò semplifica la preconfigurazione con segmenti di separazione interna e riduce i tempi di assemblaggio. I separatori con camme di bloccaggio possono essere posizionati con incrementi di 5 mm nella traversa e mantenuti saldamente (circa 25 kg di forza di tenuta del separatore in posizione di aggancio). Non sono necessari distanziali per "applicazioni montate lateralmente".
Coperchi apribili
Cavi e tubi flessibili possono essere semplicemente spinti nella catena con il pollice. Ciò consente di risparmiare fino all'80% del tempo di assemblaggio.
Barra trasversale QuickLock
Due alette di bloccaggio sulla parte superiore della barra trasversale possono essere sbloccate manualmente o tramite cacciavite. I "cursori" laterali liberano quindi la barra trasversale dalla parte laterale della catena energetica.
Design con sottosquadro
Un "interblocco" delle maglie della catena garantisce un'altissima resistenza alla torsione della catena portacavi e un'elevata lunghezza libera anche in applicazioni montate lateralmente.
Principio di collegamento interno/esterno
F
Separazione interna a prova di cavo
I contorni lisci, a prova di cavo e arrotondati assicurano una lunga durata di vita del cavo e del tubo flessibile. Inoltre, una separazione interna migliore e più a prova di cavo può ora essere ottenuta con meno parti standardizzate.
Freno antirumore
Principio semplice ma altamente efficace. Un contorno a forma di cuneo nel fermo-cane delle catene portacavi® smorza il rumore d'impatto della catena portacavi®.
Pastiglia antiusura
Per una lunga durata anche su lunghi tragitti. Prestazioni di marcia garantite per 10.000 km e oltre
Protezione da sporco e trucioli fino a 850°C
I tubi energetici igus sono utilizzati con successo da quasi 20 anni per proteggere dai trucioli. Polvere, sporco, olio, ambienti aggressivi, umidità, freddo e calore non sono un problema per la robusta alimentazione di energia in plastica. Il materiale HT opzionale consente ai trucioli caldi a 850°C di rimbalzare semplicemente, senza possibilità di bruciatura.
Svolgimento fluido
Il contorno assicura un migliore svolgimento della catena portacavi e un'installazione facile e sicura.
Senza pretensionamento
Semplicemente ruotando le maglie esterne, una catena portacavi con pretensionamento può essere rapidamente convertita in una versione senza camber. Le versioni senza camber sono richieste solo per applicazioni molto speciali, ad esempio per applicazioni sospese e dove lo spazio è limitato.
Poche parti
Poche parti realizzate con un unico materiale, che garantiscono il minimo gioco possibile, sono particolarmente importanti per le elevate accelerazioni. Lo stesso materiale è ideale per l'allungamento o il restringimento del materiale causato dalle differenze di temperatura.
Scarico della trazione
I sistemi di scarico della trazione di igus sono stati sviluppati appositamente per l'uso in catene portacavi e applicazioni dinamiche. La combinazione di materiali per cavi chainflex e componenti in plastica a contatto dei sistemi di scarico della trazione chainfix sono progettati per un'elevata durata dei cavi e la massima forza di tenuta.
Staffa di montaggio a tenuta stagna
Retrofittabile e molto ermetica. Assemblata nella parte anteriore, la connessione plastica/metallo a tenuta stagna (KMA) tiene fuori sporcizia e trucioli tutt'intorno.
Sistema modulare flessibile
Il sistema E4.1 è altamente flessibile e può essere personalizzato in base alla tua applicazione. La catena portacavi offre, ad esempio, una traversa di estensione per trasportare tubi flessibili fino a Ø 300 mm, un collegamento di estensione per larghezze fino a 3 metri o varie opzioni di riduzione del rumore. Ad esempio, perni che riducono il rumore di rotolamento della catena portacavi fino a 10 dB (A).
Ordina un campione gratuito della catena portacavi E4.1 e convinciti tu stesso della qualità del nostro prodotto.