Wiki sui cuscinetti a sfere: informazioni tecniche sui cuscinetti a sfere

La nostra wiki sui cuscinetti a sfera in sintesi:

White paper

Domande sui cuscinetti a sfere

Raccomandazione di montaggio per cuscinetti a sfere xiros in sei passaggi.
  • Elevata resistenza all'usura grazie allo stampaggio ad alta pressione
  • Distribuzione omogenea del materiale
  • Produzione economicamente vantaggiosa, quindi anche prezzi vantaggiosi
  • Semplificazione dell'installazione del cuscinetto a sfere
Cuscinetto a sfere rotto con parti metalliche della gabbia su una superficie.
  • Il gioco del cuscinetto causato dall'usura ha raggiunto un livello inaccettabile, ad esempio quando l'albero "sbatte".
  • La gabbia è usurata e rischia di cadere.
  • Le piste del cuscinetto sono rotte a causa di forze d'impatto eccessive.
  • Le superfici di scorrimento delle piste del cuscinetto sono visibilmente danneggiate.
  • Il cuscinetto a sfere è bloccato, ad esempio a causa di sporco grossolano.
  • Le sfere (di vetro) sono rotte.
  • Si verificano"emissioni di rumore senza precedenti".
  • Non c'è più gioco del cuscinetto a causa di depositi sulle sfere.
Metodo walk-in: i componenti del cuscinetto vengono inseriti e montati a mano in un cuscinetto radiale.
Cuscinetto a sfere snap-in inserito in una boccola in quattro passaggi.
  • Z = disco di copertura in lamiera unilaterale con guarnizione a fessura
  • ZZ/2Z = come sopra, da entrambi i lati
  • RS = guarnizione in gomma scorrevole unilaterale
  • LB = come sopra
  • 2RS = come sopra, da entrambi i lati
  • LLU = come sopra, guarnizione in gomma senza contatto, da entrambi i lati
  • EE = come sopra, da entrambi i lati a contatto, abrasiva
  • RZ = guarnizione in gomma unilaterale senza contatto
  • LB = come sopra
  • 2RZ = come sopra, da entrambi i lati
  • LLB = come sopra
Tre viste in sezione di un montaggio di cuscinetto con cover plate nelle varianti 1, 2 e 3.
Cuscinetto a sfere in sezione trasversale.

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Nicolò Fassi
Nicolò Fassi

Product manager igubal®, barstock®, xiros®, stampa 3D, rollers & gears

+39 039 5906200Scrivimi!

Spedizioni e consulenza