×
Nuovi cuscinetti a sfera in plastica
Nuova gamma di prodotti standard ad alta resistenza
Durata d'esercizio fino a 21 volte superiore rispetto ai prodotti ad alta resistenza standard con gabbia in xirodur B180
▷ xirodur B180 con gabbia J3 e sfere in acciaio inossidabile
▷ xirodur B180 con gabbia J3 e sfere in vetro
Cuscinetti a sfera a gola profonda con sfere in ceramica
La migliore resistenza chimica e termica dell'ossido di zirconio con una buona resistenza all'usura
▷ xirodur A500 con sfere in ceramica
Cuscinetti a sfera a gola profonda per alte temperature
Nuovo materiale rinforzato della gabbia per una durata d'esercizio fino al 50% superiore rispetto alle gabbie A500
▷ xirodur A500 con gabbia F500 e sfere in acciaio inossidabile
▷ xirodur A500 con gabbia F500 e sfere in vetro
Guida a rulli con struttura compatta
L'alternativa alle tradizionali guide a rulli incrociati con un risparmio sul prezzo fino al 60%
▷ Guida a rulli con sfere in acciaio inossidabile
Novità dell'autunno 2022
Cuscinetti a sfera ECO realizzati con materiali riciclati
Estrema resistenza agli agenti chimici e ridotto assorbimento di umidità
▷ cuscinetti a sfera xirodur ECO B180
Sfere portanti con molla a tazza per un maggiore assorbimento degli urti
Una molla a tazza all'interno dell'alloggiamento svolge una funzione di smorzamento delle vibrazioni in caso di elevati carichi impulsivi
▷ Sfera portante con molla a tazza
Rulli di guida in acciaio inossidabile con componenti conformi FDA
Ora disponibile anche con diametro esterno di 38 mm, oltre alla versione da 30 mm
▷ Rullo trasportatore con componenti conformi alla normativa FDA e con Ø 38 mm
Design study: cuscinetto privo di parti metalliche per le ruote della igus:bike
Cuscinetto bicomponente per le ruote della igus:bike; completamente esente da lubrificazione, resistente alla corrosione e all'usura nonché estremamente scorrevole
▷ Studio di cuscinetti a sfera bicomponenti per la igus:bike