Rulli di guida xiros®, l'alternativa ai rulli incrociati, sfere in acciaio inossidabile

BB-PS-R2-090-B180-ES product image
igus-icon-lupe
BB-PS-R2-090-B180-ES product image
igus-icon-lupe
BB-PS-R2-090-B180-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 su 3
BB-PS-R2-090-B180-ES product image
BB-PS-R2-090-B180-ES product image
BB-PS-R2-090-B180-ES technical drawing
  • Risparmio di prezzo fino al 60% rispetto alle guida a rulli incrociati convenzionali
  • Lunghezza: 90, 100 mm
  • Corsa max.: 72, 80 mm
  • Altezza: 12, 18 mm
  • Larghezza: 6, 8 mm
  • Filettatura: M3, M4
  • Dimensioni binario: 2, 3
igus-icon-lieferzeitBB-PS-R2-090-B180-ES
90