Laboratorio di prova per cuscinetti a sfere in polimero

Ecco cosa ti aspetta sulla nostra pagina dedicata al laboratorio di prova:

banco di prova nel laboratorio di prova dei cuscinetti a sfere Banco di

prova per cuscinetti a sfere radiali a gola profonda: Banco

  • di prova con sensori integrati (DAQ) per la misurazione simultanea dell'usura, assorbimento del carico fino a 250 N, vari test di duratae temperatura
  • Velocità massima: 5.000 giri/min
  • Movimento: L'anello esterno si ferma, l'anello interno ruota
  • Dimensioni di installazione: 6000
Ingegnere dei materiali presso il banco di prova per cuscinetti radiali a sfere a gola profonda
Sistema di misura DAQ

Banco di prova di rotazione:

  • prove ad alta velocità e bassi carichi (5.000 giri/min, 10 N)
  • Prove in corso con materiali xirodur® interni e materiali per gabbie iglidur®
  • Dimensioni di installazione: 6000

Parametri: 25 N, 2.000 giri/min, tempo di funzionamento 7 giorni

  • A sinistra: materiale non rinforzato, prima del test
  • A destra: materiale non rinforzato, dopo il test

Parametri: 25 N, 2.000 giri/min, tempo di funzionamento 7 giorni

  • A sinistra: materiale iglidur® rinforzato, prima del test
  • A destra: materiale iglidur® rinforzato, dopo il test

Cuscinetti a sfere sott'acqua: igus® contro cuscinetti in metallo

Il cuscinetto metallico si corrode dopo solo poche ore

Cuscinetti a sfera sott'acqua: il risultato del test

Quali cuscinetti a sfere sono adatti per

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Nicolò Fassi
Nicolò Fassi

Product manager igubal®, barstock®, xiros®, stampa 3D, rollers & gears

+39 039 5906200Scrivimi!

Spedizioni e consulenza