Cuscinetti assiali

Cuscinetto assiale a sfere A180 con sezione e quote.

Tutto sui nostri cuscinetti reggispinta in sintesi:

Cosa sono i cuscinetti reggispinta?

Disegno in sezione di un cuscinetto reggispinta a sfere a una corona con quote d1, d2, d3 e b1.

Come sono costruiti i cuscinetti reggispinta e quali sono i loro vantaggi?

Cuscinetto assiale xiros in sezione con sfere visibili.

Quando vengono utilizzati i cuscinetti assiali?

Tavola reggispinta

TagliaInterno ⌀ [mm]Esterno ⌀ [mm]Larghezza [mm]
5110010249
51104203510
51104 (doppia corona)204710

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Nicolò Fassi
Nicolò Fassi

Product manager igubal®, barstock®, xiros®, stampa 3D, rollers & gears

+39 039 5906200Scrivimi!

Spedizioni e consulenza