Cuscinetti reggispinta xiros®, corona doppia, xirodur® B180, calotta sferica in vetro, mm

BB-51104-B180-GL-D product image
igus-icon-lupe
BB-51104-B180-GL-D technical drawing
igus-icon-lupe
1 su 2
BB-51104-B180-GL-D product image
BB-51104-B180-GL-D technical drawing
  • Per alberi Ø: 20 mm
  • Maggiore capacità di carico
  • Buona resistenza agli agenti chimici e all'acqua di mare
  • Temperatura di esercizio: da -40°C fino a +80°C
  • Materiale anello: xirodur® B180
  • Materiale della sfera: vetro

  • Disponibile anche con sfere in acciaio inox

igus-icon-lieferzeit-dotBB-51104-B180-GL-D
47
51104
Non sei sicuro che sia adatto?