Cuscinetto reggispinta assiale xiros® in xirodur® B180, sfere in acciaio inox

BB-626TW-B180-ES product image
igus-icon-lupe
<p>Slim Line version</p>
igus-icon-lupe
BB-626TW-B180-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 su 3
BB-626TW-B180-ES product image
<p>Slim Line version</p>
BB-626TW-B180-ES technical drawing

  • Per alberi Ø: 6, 8, 10, 20, 60 mm
  • Buona resistenza agli agenti chimici e all'acqua di mare
  • Adatto al contatto con gli alimenti
  • Disponibile anche come Slim Line (suffisso articolo -SL)
  • Temperatura di esercizio: da -40 °C a +80 °C
  • Materiale anello: xirodur® B180
  • Materiale sfera: acciaio inossidabile
  • Disponibile anche con sfere di vetro
igus-icon-lieferzeit-dotBB-626TW-B180-ES
18.8
626
Non sei sicuro che sia adatto?