Cuscinetto a sfera a corona singola xiros®, in xirodur® B180, calotta sferica in acciaio inox

BB-51104-B180-ES product image
igus-icon-lupe
BB-51104-B180-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 su 2
BB-51104-B180-ES product image
BB-51104-B180-ES technical drawing
  • Per alberi Ø: 10, 20 mm
  • Buona resistenza agli agenti chimici e all'acqua di mare
  • Adatti al contatto con gli alimenti
  • Temperatura di esercizio: da -40°C fino a +80°C
  • Materiale anello: xirodur® B180
  • Materiale sfere: acciaio inossidabile

  • Disponibile anche con sfere di vetro

igus-icon-lieferzeit-dotBB-51104-B180-ES
34.5
51104
Non sei sicuro che sia adatto?