Sfere portanti

Unità di trasferimento a sfere in plastica

Cosa puoi trovare in questa pagina?

Vantaggi e svantaggi delle unità di trasferimento a sfera

Vantaggi

  • Facilita il trasporto di carichi pesanti su superfici lisce Facile
  • movimento in tutte le direzioni, il che migliora
  • la manovrabilità L'installazione è semplice e non richiede strumenti complessi
  • Disponibile in diverse dimensioni e materiali per soddisfare i diversi requisiti del settore
  • Estremamente durevoli e richiedono una sostituzione minima se sottoposti a corretta manutenzione, il che è conveniente per il portafoglio

Svantaggi

  • Abbastanza instabile su superfici irregolari; può rendere i carichi incontrollabili
  • Non adatto a carichi molto elevati, poiché la pressione sulle singole sfere può causare danni
  • Può generare rumore durante l'uso prolungato, il che può essere fastidioso in ambienti silenziosi
  • Piccole particelle come sporcizia o trucioli possono limitare il movimento delle sfere
  • Meno efficace ad alte velocità; la precisione del movimento può essere compromessa

Quali sono i vantaggi delle unità di trasferimento a sfere di igus®?

Come sono costruite le unità di trasferimento

Pallone e sfere di supporto in POM

Sfera in POM, sfere di supporto in acciaio inossidabile

Sfera in acciaio inox, inserto scorrevole in iglidur® J3B

Tavolo di trasferimento a sfere con unità di trasferimento a sfere igus

Campi di applicazione delle unità di trasferimento

Criteri di selezione

  • Selezione del materiale: a seconda dell'applicazione e del profilo dei requisiti, sono disponibili soluzioni in plastica solida e soluzioni ibride in plastica e acciaio inossidabile
  • Finitura superficiale: considerare se è richiesta una superficie liscia o antiscivolo, a seconda delle merci trasportate. Le dimensioni e la forma delle piste devono essere adatte alla propria applicazione per garantire un funzionamento regolare
  • Ambiente di installazione: verificare le dimensioni dello spazio di installazione disponibile e le opzioni di montaggio per un'installazione corretta. Glianelli di serraggio sono disponibili come accessori nello shop online.

Installazione e manutenzione

Domande frequenti

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Nicolò Fassi
Nicolò Fassi

Product manager igubal®, barstock®, xiros®, stampa 3D, rollers & gears

+39 039 5906200Scrivimi!

Spedizioni e consulenza