igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 su 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altezza interna [Hi]
56 mm
Diametro max. del cavo
50 mm

Principio di apertura
Apribile lungo il raggio esterno
Larghezza interna [Bi]
75 mm
Raggio di curvatura [R]
150 mm
Struttura dell'articolo e calcolo del prezzo
Scostamento dal centro
mm
Prezzo totale
13,63 EUR / Maglia della catenapiù IVA e spese di spedizione149,93 EUR
in genere in spedizione entro 72 ore
Elenco componenti
(1)Catena portacavi
Codice art. : 18840.07.150.0149,93 EUR
Catena portacavi completamente chiusa serie 18840 | Completamente chiusa, apribile esternamente al raggio, da un lato | Altezza interna: 56 mmApplicazione
igus-icon-checkAutoportanza
Scorrimento
Verticale appesa
Catena portacavi
igus-icon-lieferzeit18840.07.150.075150