[[Per nuove strutture raccomandiamo la serie di catene portacavi migliorata E4.56 della famiglia E4.1.
In caso di domande contattare il proprio interlocutore igus®. Grazie per la comprensione vai alla serie E4.56
Qui è possibile configurare individualmente il sistema di catene portacavi. Tutti gli inserimenti e le modifiche vengono aggiunti all'elenco dei pezzi, che si trova a fine pagina.
Serie 4040 - traversini su tutte le maglie
1. Elevata stabilità grazie allo speciale aggancio tra maglie
2. Elevata rigidità torsionale
3. Possibilità di combinare maglie chiuse ed a traversini
4. Coperchi a cerniera rimovibili con apertura a scatto - catena chiusa
5. Possibilità di separazione interna
6. Traversini nelle catene portacavi rimovibili da entrambi i lati
7. Pattino di scorrimento laterale per impiego in applicazioni a 90° in appoggio.
8. Profilo interno liscio per un'elevata durata dei cavi
9. Disponibilità di attacchi KMA a fissaggio universale
10. Disponibilità di attacchi con fissacavi integrati.
11. Disponibile con raggio di curvatura reversibile
Larghezze interne disponibili Bi: da 25 a 600 mm
Raggi di curvatura R disponibili: da 55 a 500 mm
Passo: 46 mm / maglia = 11 maglie/m