Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.

A causa dell’attuale picco negli ordini, i tempi di consegna - anche di singoli articoli - potrebbero momentaneamente allungarsi di 10-15 giorni rispetto alle tempistiche indicate nel nostro shop online. Vi chiediamo pertanto di prestare attenzione alla data specificata nella nostra conferma d’ordine. In queste settimane, per eventuali urgenze, siete pregati di contattare il vostro commerciale di zona. Trovate il vostro contatto di riferimento nel menu “il mio contatto” o qui.

chainflex® CF240 cavo dati

  • Requisiti: Per applicazioni di media entità
  • Guaina esterna: PVC
  • Schermatura completa
  • Resistenza agli oli: Resistente agli oli in conformità a DIN EN 50363-4-1
  • Non propagante la fiamma
  • Senza silicone
  • Classe chainflex®: 4.4.2.1
Descrizione prodotto
chainflex® CF240 cavo dati in PVC
 
Aree di applicazione tipiche
  • Per applicazioni di media entità
  • Influenza di oli ridotta
  • Per applicazioni preferibilmente indoor, ma anche outdoor a temperature di >  5 °C
  • Corse non supportate e applicazioni a scorrimento fino a 50 m
  • Trasloelevatori per magazzini in verticale, centri di lavorazione/macchine di imballaggio, movimentazione, gru indoor
Durata d'esercizio garantita in base alle condizioni di garanzia
Maggiori informazioni: Garanzia chainflex®
Doppie corse*  5 milioni  7.5 milioni  10 milioni
Temperatura, < 10 m ≥ 10 m < 10 m ≥ 10 m < 10 m ≥ 10 m
da/a [°C] R min. [fattore x d] R min. [fattore x d] R min. [fattore x d]
+5 / +1512.51513,51614.517
+15 / +60 1012.5 1113.51214.5
+60 / +70 12.515 13.51614.517
* È possibile un maggior numero di doppie corse - utilizzare la funzione di calcolo della durata d'esercizio su questa pagina.
Certificati e standard
Non propagante la fiamma
In conformità a IEC 60332-1-2, CEI 20-35, VW-1, FT-1 Senza silicone
Privo di silicone che può influire sui processi di verniciatura (in conformità a PV 3.10.7 – aggiornata al 1992) NFPA
In conformità a NFPA 79-2012 capitolo 12.9 EAC
Certificato in base a n. TC RU C-DE. ME77.B.01254 CTP
Certificato n. C-DE. PB49.B.00416 Senza piombo
In conformità a 2011/65/EU (RoHS-II) CEI
In conformità a CEI 20-35 Camere bianche
In conformità a ISO Classe 1. Materiale della guaina esterna conforme a CF240.02.24, testato da IPA in base allo standard ISO 14644-1 CE
In conformità a 2014/35/EU UL/CSA AWM
Tipo 11008 e 2464, 300 V, 80 °C
Dati tecnici
Accessori
Download

Consulenza

Spedizione e consultazione

Personalmente:

Dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.

Online:

24h