chainflex® cavo dati CF240.PUR

Modello in phase-out
CF240.PUR.01.08 product image
igus-icon-lupe
1. Mescola in PVC a bassa aderenza, con elevata resistenza all'usura 2. Schermatura intrecciata in rame stagnato estremamente resistente alla flessione 3. Nastro in pellicola sullo strato esterno 4. Mescola in TPE con elevate proprietà meccaniche 5. Conduttore speciale in fili sottili
igus-icon-lupe
1 su 2
CF240.PUR.01.08 product image
1. Mescola in PVC a bassa aderenza, con elevata resistenza all'usura 2. Schermatura intrecciata in rame stagnato estremamente resistente alla flessione 3. Nastro in pellicola sullo strato esterno 4. Mescola in TPE con elevate proprietà meccaniche 5. Conduttore speciale in fili sottili
  • Per applicazioni mediamente gravose
  • Guaina esterna in PUR
  • Schermatura totale
  • Resistente a oli e refrigeranti
  • Non propagante la fiamma
  • PVC e privo di alogeni
  • Resistente alle incisioni
  • Resistente all'idrolisi e ai microbi
  • Garanzia fino a 4 anni
igus-icon-lieferzeitCF240.PUR.01.08
(8x0,14)C
igus-icon-info

Questo articolo è un modello fuori produzione.

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza