Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.

A causa dell’attuale picco negli ordini, i tempi di consegna - anche di singoli articoli - potrebbero momentaneamente allungarsi di 10-15 giorni rispetto alle tempistiche indicate nel nostro shop online. Vi chiediamo pertanto di prestare attenzione alla data specificata nella nostra conferma d’ordine. In queste settimane, per eventuali urgenze, siete pregati di contattare il vostro commerciale di zona. Trovate il vostro contatto di riferimento nel menu “il mio contatto” o qui.

chainflex® cavo motore CF885

  • Requisiti: Per applicazioni con flessioni
  • Guaina esterna: PVC
  • Non propagante la fiamma
  • Senza silicone
  • Resistenza agli oli: Non resistente agli oli
  • Classe chainflex®: 3.1.1.1
Descrizione prodotto
chainflex® cavo motore CF885
 
Aree di applicazione tipiche
  • Per applicazioni in tensione
  • Senza l'influenza di oli
  • Per applicazioni preferibilmente indoor
  • Soprattutto per corse non supportate fino a 10 m
  • Lavorazione di legno/marmo, industria dell'imballaggio, sistemi di alimentazione, movimentazione, apparecchiature di regolazione

Durata d'esercizio garantita in base alle condizioni di garanzia
Maggiori informazioni: Garanzia chainflex®
Doppie corse*   1 milioni3 milioni5 milioni
Temperatura,v max.[m/s]a max.Lunghezza della corsaR min. [fattore x d]R min. [fattore x d]R min. [fattore x d]
da/a [°C]non supportata[m/s2][m]   
+5 / +15   17.518,519,5
+15 / +60320≤ 10151617
+60 / +70   17.518,519,5
* È possibile un maggior numero di doppie corse - utilizzare il calcolatore della durata d'esercizio su questo sito
Certificati e standard
Non propagante la fiamma
In conformità a IEC 60332-1-2, CEI 20, FT-1 Senza silicone
Privo di silicone che può influire sui processi di verniciatura (in conformità a PV 3.10.7 – aggiornata al 1992) EAC
Certificato in base a n. TC RU C-DE. ME77.B.01561 CTP
Certificato n. C-DE. PB49.B.00450 Senza piombo
In conformità a 2011/65/EU (RoHS-II) CE
In conformità a 2014/35/EU UL/CSA AWM
Tipo 10492 e 2570, 1000 V, 80 °C
Dati tecnici
Accessori
Download

Consulenza

Spedizione e consultazione

Personalmente:

Dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.

Online:

24h