chainflex® cavo motore CF34.UL.D

Modello in phase-out
CF34.UL.60.04.O.PE.D product image
igus-icon-lupe
CF34.UL.60.04.O.PE.D product image
igus-icon-lupe
play iconCF34.UL.60.04.O.PE.D video
igus-icon-lupe
1 su 3
CF34.UL.60.04.O.PE.D product image
CF34.UL.60.04.O.PE.D product image
CF34.UL.60.04.O.PE.D video
  • Requisiti: Per applicazioni molto gravose
  • Guaina esterna: TPE
  • Resistente a idrolisi e microbi
  • Non propagante la fiamma
  • Senza silicone
  • Resistenza agli UV: Alta
  • Resistenza agli oli: Resistente agli oli in conformità a DIN EN 60811-404, resistente agli oli biologici in conformità a VDMA 24568 con Plantocut 8 S-MB della DEA
  • CFRIP®
  • Classe chainflex®: 6.6.4.2
igus-icon-lieferzeitCF34.UL.60.04.O.PE.D
4x6,0
igus-icon-info

Questo articolo è un modello fuori produzione.

Assistenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Fabio Orlandi
Fabio Orlandi

igus-icon-phone+39 039 5906216

Assistenza e consegne

Di persona
Lunedì - venerdì: dalle 8 alle 18
sabato: dalle 8 alle 12
Online
Servizio chat
Lunedì - venerdì: dalle 8 alle 18
sabato: dalle 8 alle 12
Servizio WhatsApp
Dal lunedì al venerdì: dalle 8:00 alle 16:00