chainflex® cavo motore CF330.D

CF330.60.01.D product image
igus-icon-lupe
1. Miscela TPE estrusa a pressione, priva di alogeni 2. Miscela TPE di alta qualità meccanica 3. Conduttore intrecciato in una versione particolarmente resistente alla piegatura in fili di rame nudo
igus-icon-lupe
1. Pressure-extruded, halogen-free TPE mixture 2. Mechanically high-quality TPE mixture 3. Braided conductor in especially flexurally strong version made of bare copper wires
igus-icon-lupe
play iconCF330.60.01.D video
igus-icon-lupe
1 su 4
chainflex® cavo motore CF330.D
1. Miscela TPE estrusa a pressione, priva di alogeni 2. Miscela TPE di alta qualità meccanica 3. Conduttore intrecciato in una versione particolarmente resistente alla piegatura in fili di rame nudo
1. Pressure-extruded, halogen-free TPE mixture 2. Mechanically high-quality TPE mixture 3. Braided conductor in especially flexurally strong version made of bare copper wires
chainflex® cavo motore CF330.D
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Per applicazioni molto gravose
  • Rivestimento esterno in TPE
  • Resistente all'idrolisi e ai microbi
  • Senza alogeni
  • Privo di silicone
  • Resistenza ai raggi UV: Elevata
  • Resistente agli oli (in conformità alla DIN EN 60811-404), oli biologici (in conformità alla VDMA 24568 con Plantocut 8 S-MB collaudata da DEA)
  • Senza PVC
  • Garanzia fino a 4 anni
igus-icon-lieferzeit-dotCF330.60.01.D
1x6,0

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza