Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.

A causa dell’attuale picco negli ordini, i tempi di consegna - anche di singoli articoli - potrebbero momentaneamente allungarsi di 10-15 giorni rispetto alle tempistiche indicate nel nostro shop online. Vi chiediamo pertanto di prestare attenzione alla data specificata nella nostra conferma d’ordine. In queste settimane, per eventuali urgenze, siete pregati di contattare il vostro commerciale di zona. Trovate il vostro contatto di riferimento nel menu “il mio contatto” o qui.

chainflex® Clean Air tubi pneumatici

  • Per applicazioni molto gravose
  • Tubo in PE
  • Resistente a oli e refrigeranti
  • Molto resistente all'abrasione
  • Tolleranza sul diametro esterno
  • Senza PVC o alogeni
  • Colore: grigio chiaro
Descrizione prodotto
I tubi pneumatici igus® chainflex® Clean Air sono stati testati nelle catene portacavi per milioni di cicli di curvatura. Le loro straordinarie caratteristiche comprendono la flessibilità e un'eccellente resistenza all'abrasione, a oli e refrigeranti.
 
Certificati e standard
Senza silicone
Privo di silicone che può influire sui processi di verniciatura (in conformità a PV 3.10.7 – aggiornata al 1992) Senza alogeni
In conformità a EN 50267-2-1 Senza piombo
In conformità a 2011/65/EU (RoHS-II) Camere bianche
In conformità a ISO Classe 1, materiale/cavo testato da IPA ai sensi della norma DIN EN ISO 14644-1.
Dati tecnici
Download

Consulenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Spedizione e consultazione

Personalmente:

Dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.

Online:

24h