igus-icon-lupe
- Per applicazioni heavy duty
- Rivestimento esterno in TPE
- Resistente all'idrolisi e ai microbi
- Privo di silicone
- Resistenti ai raggi UV
- Resistente agli oli (in conformità alla DIN EN 60811-404), oli biologici (in conformità alla VDMA 24568 con Plantocut 8 S-MB collaudata da DEA)
- Garanzia fino a 4 anni
igus-icon-lieferzeitMAT90423400
Connettore BNC/Femmina BNC
4.5
igus-icon-infoigus® GmbH defines the cable length over the complete length incl. connector or open assembly.
Maximum transmission length: 50 m
* igus® GmbH was able to successfully implement customer applications with excess length. Test us!