Selezionare la località di consegna

La scelta della pagina del paese/regione può influire su diversi parametri, come prezzo, opzioni di spedizione e disponibilità del prodotto.
Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.

IT(IT)

Cavo in fibre ottiche TPE | CFLG.LB, connettore LC (entrambi i lati)

  • Requisiti: Cavo in fibre ottiche di vetro a gradiente per applicazioni molto gravose
  • Guaina esterna: TPE
  • Senza alogeni
  • Senza silicone
  • Resistenza agli oli: Resistente agli oli in conformità a DIN EN 60811-404, resistente agli oli biologici in conformità a VDMA 24568 con Plantocut 8 S-MB della DEA
  • Resistente agli UV
  • Senza PVC
  • Classe chainflex®: 7.5.4.1
Descrizione prodotto
Cavo in fibre ottiche TPE | CFLG.LB
 
Aree di applicazione tipiche
  • Per applicazioni molto gravose con 5-7.5 x d
  • Massima protezione EMC, elevata qualità di trasmissione
  • Resistenza agli oli quasi illimitata, anche con oli biologici
  • Per applicazioni indoor e outdoor
  • Corse non supportate e applicazioni a scorrimento fino a 100 m (in orizzontale + verticale)
  • Trasloelevatori, centri di lavorazione/macchine di imballaggio, movimentazione rapida, gruppi semiconduttori, settore della refrigerazione
Certificati e standard
Resistenza agli UV
Alta Senza silicone
Privo di silicone che può influire sui processi di verniciatura (in conformità a PV 3.10.7 – aggiornata al 1992) Senza alogeni
In conformità a EN 60754 Senza piombo
In conformità a 2011/65/EU (RoHS-II) Camere bianche
In conformità a ISO Classe 1. Materiale della guaina esterna conforme a CF9.15.07, testato da IPA in base allo standard ISO 14644-1
Dati tecnici
Download

Consulenza

Spedizione e consultazione

Personalmente:

Dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.

Online:

24h

The terms "igus", "Apiro", "CFRIP", "chainflex", "conprotect", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-loop", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-spool", "e-skin", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "print2mold", "readycable", "readychain", "ReBeL", "robolink", "speedigus", "tribofilament", "triflex", "xirodur" and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/Cologne in the Federal Republic of Germany, and, where applicable, in some foreign countries. igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosh Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mentioned on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH.