igus-icon-lupe
• Ethernet/CAT5e
• Per applicazioni in catene energetiche
• Rivestimento esterno in PVC
• Fattore di piegatura 15xd
• Scudo complessivo
• Ritardante di fiamma
• 5 milioni di doppi colpi garantiti
igus-icon-lieferzeitCAT9121002
(4x(2x0,14))C
igus-icon-infoigus® GmbH definisce la lunghezza del cavo come la lunghezza totale, inclusi i connettori o l'assemblaggio.