Cavi assemblati CAT5e, TPE, connettore A: Telegärtner RJ45, connettore B: Telegärtner RJ45

CAT9521002 product image
igus-icon-lupe
  • Requisiti: Per applicazioni molto gravose
  • Guaina esterna: TPE
  • Schermatura completa
  • Resistenza agli oli: Resistente agli oli in conformità a DIN EN 60811-404, resistente agli oli biologici in conformità a VDMA 24568 con Plantocut 8 S-MB della DEA
  • Non propagante la fiamma
  • Resistente a idrolisi e microbi
  • Resistente agli UV
  • Classe chainflex®: 6.6.4.1
igus-icon-lieferzeitCAT9521002
(4x(2x0,15))C
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definisce la lunghezza del cavo come la lunghezza totale, inclusi i connettori o l'assemblaggio.

Assistenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Marcello Mandelli
Marcello Mandelli

igus-icon-phone+39 039 5906241

Assistenza e consegne

Di persona
Lunedì - venerdì: dalle 8 alle 18
sabato: dalle 8 alle 12
Online
Servizio chat
Lunedì - venerdì: dalle 8 alle 18
sabato: dalle 8 alle 12
Servizio WhatsApp
Dal lunedì al venerdì: dalle 8:00 alle 16:00