Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.

iglidur® I6-PL, materiale SLS

  • Elevata resistenza all’abrasione
  • Buone caratteristiche meccaniche
  • Cura dei dettagli con superfici precise
  • In particolare per ingranaggi di tutti i tipi
  • Utilizzare il nostro Configuratore per ingranaggi
Descrizione prodotto
Materiale per la sinterizzazione laser selettiva (SLS): iglidur® I6-PL
Il materiale iglidur I6  è stato sviluppato  appositamente per la sinterizzazione laser da utilizzare come ingranaggio. Le prove svolte nel laboratorio di prova igus® hanno dimostrato una durata d'esercizio più lunga rispetto agli ingranaggi convenzionali - p.es. ingranaggi lavorati realizzati in POM. Ciò aumenta notevolmente la flessibilità della struttura degli ingranaggi, poiché non sono necessari strumenti grazie al processo di sinterizzazione laser e quindi gli ingranaggi possono essere prodotti in modo efficiente senza quantitativo d'ordine minimo.
Dati tecnici

Consulenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Spedizione e consultazione

Personalmente:

Dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.

Online:

24h