Cavi Profinet cablati, resistenti agli oli in PVC, Connettore A: M12 x-coded Telegärtner, Connettore B: M12 x-coded Telegärtner

CAT9361007 product image
igus-icon-lupe

• Profinet

• Struttura a stella quadrangolare

• Per applicazioni in catene energetiche

• Rivestimento esterno in PVC

• Colore del rivestimento esterno giallo-verde

• Fattore di piegatura 12,5xd

• Scudo complessivo

• Resistente all'olio e ignifugo

• 10 milioni di doppi colpi garantiti

  • Garanzia fino a 4 anni
  • igus-icon-lieferzeitCAT9361007
    (4x0,38)C
    InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definisce la lunghezza del cavo come la lunghezza totale, inclusi i connettori o l'assemblaggio.

    Consulenza

    A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

    Spedizioni e consulenza