Tappo terminale xirodur® B180, per vite/dado M8, sfere in acciaio inossidabile

BB-6204ECM8-B180-10-ES product image
igus-icon-lupe
BB-6204ECM8-B180-10-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 su 2
BB-6204ECM8-B180-10-ES product image
BB-6204ECM8-B180-10-ES technical drawing
  • Ø interno: alloggiamento predisposto per dado M8
  • Adatto per i rulli di trasporto ø50x2,8 mm
  • Esente da lubrificazione e resistente alla corrosione
  • Temperatura di esercizio: da -40°C fino a +80°C
  • Materiale anello: xirodur® B180
  • Materiale della gabbia: PA (poliammide)
  • Materiale sfere: acciaio inossidabile
igus-icon-lieferzeit-dotBB-6204ECM8-B180-10-ES
35.8
10