Ralla a sfere in xirodur® B180, funzionamento molto scorrevole, sfere in acciaio inox

BB-RT-01-60-B180-30-ES product image
igus-icon-lupe
BB-RT-01-60-B180-30-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 su 2
BB-RT-01-60-B180-30-ES product image
BB-RT-01-60-B180-30-ES technical drawing
  • Serie con Ø interno: 40, 60, 100, 150 mm
  • Buona resistenza agli agenti chimici e all'acqua di mare
  • Adatti al contatto con gli alimenti
  • Temperatura di esercizio: da -40°C fino a +80°C
  • Materiale dell'anello e della gabbia: xirodur® B180
  • Materiale sfere: acciaio inossidabile


Disponibile anche con sfere di vetro

igus-icon-lieferzeit-dotBB-RT-01-60-B180-30-ES
100
60