Il riduttore Apiro® con piastra rotante è utilizzato principalmente per applicazioni su piastre rotanti o come tavola girevole o asse rotante. Gli ambiti di applicazione comprendono l'automazione di laboratorio, l'allestimento di fiere e l'allestimento di negozi.
In igus®, Apiro® è sinonimo di ingranaggi senza fine economici e flessibili nonché di soluzioni su misura per i clienti. Il sistema di riduttori modulari offre un'ampia gamma di prodotti con vari design di ingresso e uscita del riduttore, diversi rapporti di trasmissione e una vasta scelta di accessori. Oltre agli ingranaggi senza fine, il sistema di riduttori modulari comprende anche ingranaggi conici e lineari.
Grazie alla struttura modulare e al collegamento semplice dei singoli componenti, questo sistema offre soluzioni economiche per un'infinità di applicazioni, da cui il nome "Apiro", termine greco che significa "infinito".
Apiro® può essere utilizzato anche per implementare soluzioni speciali in modo rapido e poco costoso.
Caratteristiche generali:
- Ingranaggio senza fine con funzionamento a secco
- Leggero ed efficiente con motion plastics
- Soluzione economica
- Fino a 2,5 Nm in funzionamento continuo
- Temperatura operativa: da +5 °C a +50 °C
- Resistente allo sporco
- Flessibilità d'utilizzo con riduttori modulari
- Possibilità di azionamento manuale o motorizzato
- Durata d'esercizio testata in laboratorio
Gli ingranaggi Apiro® trovano un'ampia gamma di applicazioni, dal semplice movimento oscillante con azionamento manuale alla regolazione automatizzata del formato nell'industria del packaging, fino a complesse cinematiche robotiche.
Settori d'impiego:
- Regolazioni del formato nel settore delle bevande
- Regolazioni della corsia nell'industria del packaging
- Movimento oscillante per videocamere e scanner
- Azionamento di piastre rotanti nel settore medico
- Componente nella cinematica robotica
- Sincronizzazione degli assi lineari
Esempi d'applicazione specifici e un elenco dei rispettivi articoli da usare sono disponibili qui.