drygear® Apiro riduttore con blocco manuale e indicatore di posizione

RL-A10.0111 product image
igus-icon-lupe
RL-A10.0111 technical drawing
igus-icon-lupe
1 su 2
RL-A10.0111 product image
RL-A10.0111 technical drawing

Ingranaggio senza fine Apiro® con blocco manuale e indicatore di posizione per la regolazione manuale e il montaggio.

Informazioni sul prodotto

  • Rapporti di trasmissione disponibili: 4:1, 8:1, 32:1, 64:1
  • Coppia di uscita: 2,5 Nm
  • Uscita: albero cavo per profilo multifunzionale Apiro
  • Azionamento: volantino di manovra
  • Possibilità di ruotare gli accessori in quattro posizioni: 0°, 90°, 180°, 270°

Disponibile come opzione

  • Un numero maggiore di rapporti di trasmissione
igus-icon-lieferzeitRL-A10.0111
4:1
Non sei sicuro che sia adatto?