I riduttori a cremagliera e pignone Apiro® vengono utilizzati principalmente per compiti di spinta o nella regolazione del formato.
I riduttori a cremagliera e pignone Apiro® offrono lo speciale vantaggio di avere una sincronizzazione semplice. La versione standard consente di sincronizzare diversi riduttori a cremagliera e pignone con il profilo multifunzionale Apiro®. Poiché l'azionamento avviene solitamente con un ingranaggio senza fine Apiro® con un rapporto di trasmissione di 32:1, il sistema risulta irreversibile.
In igus®, Apiro® è sinonimo di soluzioni per ingranaggi economiche e flessibili nonché di soluzioni specifiche per il cliente. Il sistema di riduttori modulari offre un'ampia gamma di prodotti con vari design di ingresso e uscita del riduttore, diversi rapporti di trasmissione e una vasta scelta di accessori. Oltre agli ingranaggi senza fine, il sistema di riduttori modulari comprende anche ingranaggi conici e lineari.
Grazie alla struttura modulare e al collegamento semplice dei singoli componenti, questo sistema offre soluzioni economiche per un'infinità di applicazioni, da cui il nome "Apiro", termine greco che significa "infinito".
Apiro® può essere utilizzato anche per implementare soluzioni speciali in modo rapido e poco costoso.
Caratteristiche generali:
- Ingranaggi lineari con funzionamento a secco
- Leggero ed efficiente con motion plastics
- Soluzione economica
- Fino a 50 N di forza di spinta
- Temperatura operativa: da +5 °C a +50 °C
- Resistente allo sporco
- Flessibilità d'utilizzo con riduttori modulari
- Possibilità di azionamento manuale o motorizzato
- Durata d'esercizio testata in laboratorio
Gli ingranaggi Apiro® trovano un'ampia gamma di applicazioni, dal semplice movimento oscillante con azionamento manuale alla regolazione automatizzata del formato nell'industria del packaging, fino a complesse cinematiche robotiche.
Settori d'impiego:
- Regolazioni del formato nel settore delle bevande
- Regolazioni della corsia nell'industria del packaging
- Movimento oscillante per videocamere e scanner
- Azionamento di piastre rotanti nel settore medico
- Componente nella cinematica robotica
- Sincronizzazione degli assi lineari
Esempi d'applicazione specifici e un elenco dei rispettivi articoli da usare sono disponibili qui.