Robot cartesiano 3 assi | DLE-RG-0001 | Area di lavoro 500 x 500 x 100 mm

DLE-RG-0001 product image
igus-icon-lupe
DLE-RG-0001 product image
igus-icon-lupe
DLE-RG-0001 product image
igus-icon-lupe
DLE-RG-0001 product image
igus-icon-lupe
1 su 4
Robot cartesiano 3 assi | DLE-RG-0001 | Area di lavoro 500 x 500 x 100 mm
Robot cartesiano 3 assi | DLE-RG-0001 | Area di lavoro 500 x 500 x 100 mm
Robot cartesiano 3 assi | DLE-RG-0001 | Area di lavoro 500 x 500 x 100 mm
Robot cartesiano 3 assi | DLE-RG-0001 | Area di lavoro 500 x 500 x 100 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right

Informazioni sul prodotto

  • Carico utile fino a 2,5 kg
  • Area di lavoro 500 x 500 x 100 mm
  • Gradi di libertà: 3
  • Velocità: fino a 0,5 m/s
  • Ripetibilità ± 0,5 mm


Eventualmente disponibili:

igus-icon-lieferzeit-dotDLE-RG-0001
Motore passo passo
0.5
Senza controller
Non sei sicuro che sia adatto?