Carrelli drylin® W, design sottile 79x80 mm, alluminio

WWS-06-70-08-AL product image
igus-icon-lupe
WWS-06-70-08-AL product image
igus-icon-lupe
WWS-06-70-08-AL product image
igus-icon-lupe
WWS-06-70-08-AL product image
igus-icon-lupe
WWS-06-70-08-AL product image
igus-icon-lupe
WWS-06-70-08-AL technical drawing
igus-icon-lupe
1 su 6
Carrelli drylin® W, design sottile 79x80 mm, alluminio
Carrelli drylin® W, design sottile 79x80 mm, alluminio
Carrelli drylin® W, design sottile 79x80 mm, alluminio
Carrelli drylin® W, design sottile 79x80 mm, alluminio
Carrelli drylin® W, design sottile 79x80 mm, alluminio
Carrelli drylin® W, design sottile 79x80 mm, alluminio
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Finitura a filo, quasi invisibile nell'ambiente del profilo nelle celle di automazione
  • La larghezza di 79 mm corrisponde a un guadagno di spazio di installazione del 15%
  • Aspetto discreto, rischio ridotto di collisione incluso
  • Durata d'esercizio testata: dimensioni di installazione 06, lunghezza binario 1.000 mm, lunghezza carrello 150 mm, carico 75 N, allineamento verticale, azionamento sincrono parallelo, velocità 0,02 m/s, accelerazione 0,2 m/s², risultato 21.071.115 doppie corse (35.821 km)
igus-icon-lieferzeitWWS-06-70-08-AL