drylin® E motore DC con riduttore epicicloidale e alloggiamento di protezione

MOT-DC-36-M-A-D product image
igus-icon-lupe
MOT-DC-36-M-A-D product image
igus-icon-lupe
MOT-DC-36-M-A-D technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-DC-36-M-A-D technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-DC-36-M-A-D video
igus-icon-lupe
1 su 5
drylin® E motore DC con riduttore epicicloidale e alloggiamento di protezione
drylin® E motore DC con riduttore epicicloidale e alloggiamento di protezione
drylin® E motore DC con riduttore epicicloidale e alloggiamento di protezione
drylin® E motore DC con riduttore epicicloidale e alloggiamento di protezione
drylin® E motore DC con riduttore epicicloidale e alloggiamento di protezione
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Coppia [Nm] da 0,1 Nm a 1,5 Nm
  • Velocità fino a 440 giri/min
  • Può funzionare a 12 e 24V DC
  • Maggiore affidabilità di funzionamento
  • Rapido collegamento con connettore M12
  • Per tutti gli assi lineari drylin® E
  • Classe di protezione alloggiamento motore: IP41
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-DC-36-M-A-D
0.5

Giulio Ferrante
Giulio Ferrante+39 039 5906260