- Eccellenti proprietà meccaniche
- Massima resistenza all'usura per gli ingranaggi.
- Resistente alle temperature fino a 110 °C
Cambia lingua :
Materiale per sinterizzazione laser selettiva (SLS): iglidur® i230
La polvere per sinterizzazione laser iglidur i230 è un ulteriore prodotto versatile tra i materiali SLS iglidur. A differenza di iglidur i3, tuttavia, è progettato per applicazioni a temperature più elevate e può resistere a temperature prolungate fino a 110 °C. Il materiale è inoltre l'80% più resistente all'usura rispetto al PA12. Tra tutti i materiali iglidur SLS, iglidur i230 presenta la massima resistenza alla flessione ed è anche dissipativo dal punto di vista elettrostatico.
Clicca qui per visualizzare il rapporto di prova completo
Da sapere: iglidur i230 non contiene PTFE e pertanto non è soggetto alle future normative sui PFAS. Il relativo rapporto di prova sui PFAS è disponibile nella scheda "Download".
Quando usarlo?