Selezionare la località di consegna

La scelta della pagina del paese/regione può influire su diversi parametri, come prezzo, opzioni di spedizione e disponibilità del prodotto.
Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.

A causa dell’attuale picco negli ordini, i tempi di consegna - anche di singoli articoli - potrebbero momentaneamente allungarsi di 10-15 giorni rispetto alle tempistiche indicate nel nostro shop online. Vi chiediamo pertanto di prestare attenzione alla data specificata nella nostra conferma d’ordine. In queste settimane, per eventuali urgenze, siete pregati di contattare il vostro commerciale di zona. Trovate il vostro contatto di riferimento nel menu “il mio contatto” o qui.

Snodo sferico, versione sottile, KGLM SL, igubal®

  • Serie dimensionale K, secondo DIN ISO 12240
  • Materiale alloggiamento: igumid G
  • Materiale della calotta sferica: iglidur® W300
  • Spazio d'installazione molto piccolo
  • Spessore della parete 50% più sottile rispetto a KGLM
  • Angolo di compensazione fino a 5°
  • Peso ridotto
  • Dimensioni secondo DIN 1850
Descrizione prodotto
igubal® snodi sferici
 
L'utilizzo di snodi sferici viene normalmente associato a materiali del cuscinetto pesanti, installazioni difficili e costi elevati. Quasi sempre è ancora necessaria la manutenzione nel lungo periodo, e i cuscinetti con strutture speciali sono resistenti solo alla corrosione. Spesso i cuscinetti a rulli o semplici tendono al malfunzionamento precoce a causa degli elevati carichi di spigolo, o perché occorrono dispendiosi interventi di manutenzione per compensare gli errori di allineamento. Gli snodi sferici igubal® mettono fine a tutti questi svantaggi e la loro struttura offre molte nuove possibilità: sono maneggevoli, economici, leggeri e resistenti.
 
L'alloggiamento è in igumid G, un polimero estremamente resistente agli impatti, rinforzato con fibre lunghe. Adatto per temperature da -30 °C a +80 °C nell'utilizzo a lungo termine.
 
Negli snodi sferici standard, la calotta sferica è in materiale iglidur® W300, noto per i suoi coefficienti d'attrito minimi nel funzionamento a secco e un effetto di stick-slip estremamente ridotto. Ciò è importante soprattutto per carichi bassi e movimenti molto lenti.
  • Spazio d'installazione molto piccolo
  • Spessore della parete 50% più sottile rispetto a KGLM
  • Angolo di compensazione fino a 5°
  • Peso ridotto

Alcuni tipici esempi applicativi
  • Settore alimentare
  • Tecnologia ferroviaria
  • Settore automobilistico
  • Costruzione di impianti
     
    Trovate molte altre aree di applicazione su Soluzioni per l'industria
 
Quando usarlo?
  • Per carichi assiali e radiali elevati
  • Quando è necessaria un'installazione facile
  • In caso di spazio d'installazione ristretto
  • Se è necessaria resistenza agli agenti chimici
  • Se è necessaria un'opzione economica
  • Se servono cuscinetti resistenti allo sporco
  • Per correggere i disallineamenti
Quando non usarlo?
  • Se le temperature sono superiori a +80 °C
  • Se sono necessari diametri al di sopra di 30 mm
  • Se sono necessarie velocità di rotazione maggiori di 0,5 m/s
Usate i nostri filtri per trovare il prodotto giusto

 
Tolleranze
Le calotte sferiche igubal® esenti da manutenzione hanno una tolleranza del diametro interno di E10. La tolleranza dell'albero deve essere tra h6 e h9. Il gioco del cuscinetto consente l'espansione dello stesso a causa delle temperature in aumento. Controllare il diametro interno
 
 
Montaggio
Gli snodi sferici igubal® hanno l'accoppiamento bloccato in un foro di alloggiamento H7 e sono bloccati assialmente. L'esatto allineamento dell'alloggiamento del cuscinetto non è necessario, poiché lo snodo sferico compensa automaticamente gli errori di allineamento.
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
The terms "igus", "Apiro", "CFRIP", "chainflex", "conprotect", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-loop", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-spool", "e-skin", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "print2mold", "readycable", "readychain", "ReBeL", "robolink", "speedigus", "tribofilament", "triflex", "xirodur" and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/Cologne in the Federal Republic of Germany, and, where applicable, in some foreign countries. igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosh Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mentioned on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH.