Ralla a sfere in xirodur® B180, dentatura esterna, sfere in acciaio inox

BB-RT-01-60HDT5-B180-30-ES product image
igus-icon-lupe
BB-RT-01-60HDT5-B180-30-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 su 2
BB-RT-01-60HDT5-B180-30-ES product image
BB-RT-01-60HDT5-B180-30-ES technical drawing

  • Serie con Ø interno: 60 mm
  • Profilo della dentatura: HTD5
  • Buona resistenza agli agenti chimici e all'acqua di mare
  • Adatto al contatto con gli alimenti
  • Temperatura di esercizio: da -40 °C a +80 °C
  • Materiale dell'anello e della gabbia: xirodur® B180
  • Materiale sfera: acciaio inossidabile
  • Sono possibili anche altre dimensioni e dentature esterne
igus-icon-lieferzeitBB-RT-01-60HDT5-B180-30-ES
100
60