Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.

iglidur® F2, barra tonda

  • Impiegato per prevenire cariche elettrostatiche
  • Idoneo anche per applicazioni sommerse
  • Esente da lubrificazione e da manutenzione
Descrizione prodotto
iglidur® barra semilavorata F2
 
La barra semilavorata iglidur® senza lubrificanti consente di progettare elementi di scorrimento e cuscinetti esenti da manutenzione di ogni tipo. L'ampia gamma di materiali per cuscinetti iglidur® consente di allineare al meglio il materiale del cuscinetto con i migliori valori d'attrito e usura sul contropezzo.
Oltre alla barra semilavorata da trasformare indipendentemente, saremo lieti di fornire anche cuscinetti, elementi e piastrine di scorrimento di ogni forma. Possiamo anche produrre prototipi urgenti nel giro di pochi giorni entro la scadenza desiderata.
 
Alcuni tipici esempi applicativi
  • Tecnologia medica
  • Costruzione di macchine speciali
  • Manutenzione
  • Costruzione di impianti
  • Trovate molte altre aree di applicazione su Soluzioni per l'industria
 
Quando usarlo?
  • Quando nel catalogo iglidur® non vi sono dimensioni adatte
  • Quando serve una barra semilavorata in plastica con eccellenti coefficienti d'attrito e usura
  • Quando servono piccole quantità di cuscinetti iglidur® di dimensioni speciali
  • Se è necessario un elevato carico a compressione
  • Se è necessaria un'elasticità elevata
Quando non usarlo?
  • Quando è disponibile in catalogo un cuscinetto iglidur® corrispondente
  • Quando servono grandi quantità di cuscinetti iglidur® di dimensioni speciali
  • Quando non serve una barra semilavorata in plastiche tecniche ed è sufficiente una barra con caratteristiche tribologiche generiche per l'applicazione
Usate i nostri filtri per trovare il prodotto giusto
Certificati e standard
Conforme RoHS<br>In conformità 2011/65/EU (RoHS 2)
Dati tecnici
Download

Altre soluzioni

Consulenza

Spedizione e consultazione

Personalmente:

Dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.

Online:

24h