- senza lubrificazione e senza manutenzione
- Materiale a basso costo per la produzione di massa
- Bassi coefficienti di attrito
- Buona resistenza agli agenti chimici
- Basso assorbimento di umidità
Cambia lingua :
Barre iglidur® J4
I materiali per barre iglidur® esenti da lubrificazione offrono la possibilità di progettare liberamente tutti i tipi di elementi scorrevoli e cuscinetti a strisciamento esenti da manutenzione. La varietà di materiali iglidur® per cuscinetti a strisciamento garantisce un abbinamento ottimale del materiale del cuscinetto con i migliori coefficienti di attrito e usura per il contropartner.
Oltre alle scorte di barre per la nostra lavorazione, offriamo anche la produzione di cuscinetti a strisciamento, elementi di scorrimento e strisce di scorrimento di qualsiasi forma. Possiamo anche fornire prototipi urgenti nel giro di pochi giorni entro la scadenza concordata.
Nota: il nostro semilavorato è prodotto con dimensioni in eccesso.
Aree di applicazione tipiche

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h