1 su 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Codice articolo: J4SM-0405-04
- Materiale: iglidur® J4
- Forma: Boccole cilindriche
- Dimensioni:
- d1 4 mm
- d2 5.5 mm
- b1 4 mm
- Regola le dimensioni
- Metodo di produzione: Stampaggio ad iniezione
- Durata madrevite:
Resistente all'usura ed economico
- Esente da lubrificazione e manutenzione
- Materiale economico per la produzione di massa
- Bassi coefficienti d'attrito
iglidur® J4 | Materiale economico
<span style="color: rgb(103,118,138);background-color: rgb(255,255,255);font-size: 13px;font-family: Lato, "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif;">iglidur® J4 è il materiale economico per una lunga durata utile con carichi da bassi a medi.
- <span style="color: rgb(103,118,138);background-color: rgb(255,255,255);font-size: 13px;font-family: Lato, "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif;"> Aree di applicazione tipiche <span style="color: rgb(103,118,138);background-color: rgb(255,255,255);font-size: 13px;font-family: Lato, "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif;">Stampanti 3D Quando lo uso? Quando cerco un materiale che non richieda lubrificazione e manutenzione Quando cerco un materiale a basso costo per grandi volumi Quando ho bisogno di un basso coefficiente di attrito Quando ho bisogno di una buona resistenza ai supporti Quando ho bisogno di un basso assorbimento di umidità Quando non lo uso? Per carichi elevati Quando ho temperature elevate nella mia applicazione
Non sei sicuro che sia adatto?