iglidur® M250, cuscinetto con flangia, mm - M250FM

Il robusto tuttofare con eccellente smorzamento delle vibrazioni

iglidur® M250, cuscinetto con flangia, mm - M250FM
iglidur® M250, cuscinetto con flangia, mm - M250FM drawing
1 su 2
iglidur® M250, cuscinetto con flangia, mm - M250FM
iglidur® M250, cuscinetto con flangia, mm - M250FM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Codice articolo: MFM-0103-02
  • Materiale: iglidur® M250
  • Forma: Boccole flangiate
  • Dimensioni:
    • d1 1 mm
    • d2 3 mm
    • d3 5 mm
    • b1 2 mm
    • b2 1 mm
  • Regola le dimensioni
  • Metodo di produzione: Stampaggio ad iniezione
  • Durata madrevite:
Caratteristiche del materiale:
  • Estremamente resistenti ai carichi di spigolo
  • Molto resistenti agli urti
  • Particolarmente resistente a polvere e sporco
  • Comportamento verso l'appannamento secondo la DIN 75201-B
iglidur® M250 | Il robusto tuttofare con un eccellente smorzamento delle vibrazioni
I cuscinetti a strisciamento autolubrificanti in iglidur® M250 sono caratterizzati da resistenza agli urti, smorzamento delle vibrazioni e resistenza all'usura. Si dimostrano efficaci nelle applicazioni in cui è richiesto lo smorzamento delle vibrazioni dei cuscinetti, ad es. nelle attrezzature sportive e nelle macchine per l'imballaggio. Poiché sono anche in grado di trattenere la sporcizia, si prestano bene anche alle macchine agricole e alle attrezzature per il giardinaggio.Applicazioni tipiche
Agricoltura Macchine utensili Arredamento/Design industrialeIndustria tessile

Trova altre applicazioni qui:
Soluzioni per l'industria
 
Quando usarlo?
  • Quando i cuscinetti sono esposti a elevate quantità di sporco
  • Quando è necessaria l'elevata riduzione delle vibrazioni
  • Per velocità medio-basse
  • Quando è necessaria l'alesatura meccanica del foro
  • Resistente alla pressione di spigolo
  • Elevata resistenza agli urti
  • Pareti spesse secondo la DIN 1850
Quando non usarlo?
Utilizza i nostri filtri per trovare il prodotto adatto

Tolleranze e sistema di misura
Le dimensioni di installazione e le tolleranze dei cuscinetti radenti iglidur® dipendono dal materiale e dallo spessore della parete. Per ogni materiale, i livelli di assorbimento di umidità e di dilatazione termica sono fattori decisivi. I cuscinetti con ridotto assorbimento di umidità possono essere applicati con un gioco del cuscinetto ridotto. Principio dello spessore delle pareti: più spessa è la parete del cuscinetto, maggiore deve essere il gioco.Metodi di prova

Montaggio
I cuscinetti a strisciamento iglidur® sono cuscinetti press-fit. Il diametro interno si adatta alla tolleranza solo dopo il piantaggio della boccola stessa nel foro di alloggiamento. La maggiorazione dei diametri può arrivare fino al 2% del diametro interno. Ciò garantisce un accoppiamento forzato e sicuro dei cuscinetti. In questo modo si evitano efficacemente movimenti assiali o radiali nell'alloggiamento.
iglidur® - assemblaggio, incollaggio, lavorazione
 
Non sei sicuro che sia adatto?

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza