iglidur® R, cuscinetto flangiato, in pollici - RFI

Materiale a basso costo, bassa usura

iglidur® R, cuscinetto flangiato, in pollici - RFI
iglidur® R, cuscinetto flangiato, in pollici - RFI drawing
1 su 2
iglidur® R, cuscinetto flangiato, in pollici - RFI
iglidur® R, cuscinetto flangiato, in pollici - RFI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Codice articolo: RFI-0305-03
  • Materiale: iglidur® R
  • Forma: Boccole flangiate
  • Dimensioni:
    • d1 0.1875 in
    • d2 0.3125 in
    • d3 0.37 in
    • b1 0.1875 in
    • b2 0.047 in
  • Regola le dimensioni
  • Metodo di produzione: Stampaggio ad iniezione
  • Durata madrevite:
Caratteristiche del materiale:
  • Basso assorbimento di umidità
  • Elevata resistenza ai liquidi
  • Resistente alla pressione di spigolo
  • Resistente a urti e impatti
  • Resistenti a sporco e polvere
  • Materiale economico per elevati volumi di produzione
iglidur® R | Materiale economico, bassi coefficienti di attrito
Nello sviluppo di iglidur® R come materiale per cuscinetti lisci, l'attenzione è stata rivolta ad alte prestazioni e a un prezzo molto basso. Era necessario raggiungere un basso coefficiente d'attrito e usura soprattutto nel funzionamento a secco. I cuscinetti in iglidur® R sono supportati da una combinazione di lubrificanti solidi. Il materiale privo di PTFE e silicone raggiunge coefficienti d'attrito molto bassi nel funzionamento a secco e funziona senza effetti di stick-slip.Applicazioni tipiche
ModellismoArredamento/Design industrialeFitness e sport

Trova altre applicazioni qui:
Soluzioni industriali
 
Quando usarlo?
  • Quando è necessaria un'elevata resistenza all'usura per bassi carichi
  • Quando si cerca un cuscinetto molto conveniente
  • Quando sono richiesti coefficienti di attrito molto bassi nel funzionamento a secco
  • Quando si verificano carichi di spigolo
  • Quando è necessario un basso assorbimento di acqua
  • Quando PTFE e silicone non sono ammessi nella tua applicazione
Quando non usarlo?
Utilizza i ns. filtri opzionali per trovare il prodotto adatto 

Tolleranze e sistema di misura
Le dimensioni di installazione e le tolleranze dei cuscinetti radenti iglidur® dipendono dal materiale e dallo spessore della parete. Per ogni materiale, i livelli di assorbimento di umidità e di dilatazione termica sono fattori decisivi. I cuscinetti con ridotto assorbimento di umidità possono essere applicati con un gioco del cuscinetto ridotto. Principio dello spessore delle pareti: più spessa è la parete del cuscinetto, maggiore deve essere il gioco.Metodi di prova

Montaggio
I cuscinetti a strisciamento iglidur® sono cuscinetti press-fit. Solo dopo il piantaggio nell'alloggiamento, il diametro interno viene prende la tolleranza corretta. La maggiorazione dei diametri può arrivare fino al 2% del diametro interno. Ciò garantisce un accoppiamento forzato e sicuro dei cuscinetti. In questo modo si evitano efficacemente movimenti assiali o radiali nell'alloggiamento.
iglidur® - assemblaggio, incollaggio, lavorazione
 
Non sei sicuro che sia adatto?

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza