Sistema di controllo motore dryve - seleziona, clicca, controlla ...
Corse, posizioni, velocità, tempi di funzionamento - definiti in modo semplice con il nuovo sistema di controllo web-based per robot lineare XYZ e robot a geometria delta.
- Non è richiesta l'installazione di software o app, avvio rapido
- Sistema di controllo possibile tramite smartphone (browser), tablet o laptop
- Interfaccia utente semplice e intuitiva, sistema di controllo configurabile in pochi minuti
- Compatibile con numerosi sistemi di controllo industriale (ad es. Siemens S7/Beckhoff)
- Per motori DC, EC e stepper
- Soluzione economica
Subito pronto all'uso
Il sistema di controllo motore dryve può essere collegato sia alla rete sia direttamente all'unità di controllo (pezzo o PLC) mediante un cavo di rete.
È quindi possibile avviare il sistema di controllo direttamente nel browser senza installazione di software.
Ciò consente di eseguire le regolazioni in un minuto.
Sistema di controllo semplice
Con l'interfaccia browser semplice e intuitiva, anche i meno esperti possono parametrizzare distanze di corsa, posizione,
velocità e tempo di funzionamento dell'asse lineare. I movimenti che si ripetono continuamente,detti "looping", possono essere impostati in pochi secondi. La funzione di autoapprendimento consente di effettuare le impostazioni di posizione con un solo clic del mouse.
Standard industriali
I protocolli di comunicazione standardizzati come CANopen o Modbus TCP come gateway rendono molto facile la connessione ai
sistemi di controllo industriali, ad es. Siemens S7 o Beckhoff.
I dieci input digitali e i cinque output consentono una facile comunicazione con i sistemi di controllo industriali,
ma anche con economici moduli open source come Arduino o Raspberry Pi.
Tecnologia potente
dryve supporta motori DC, EC e passo-passo, sia in tecnologia open loop che closed loop.
La tensione di alimentazione fino a 48 V garantisce elevate velocità del motore. La corrente nominale di 7 A e la corrente di picco di 21 A consentono movimenti potenti e dinamici.