Sistema di controllo motore dryve - seleziona, clicca, controlla ...
Corse, posizioni, velocità, tempi di funzionamento - definiti in modo semplice con il nuovo sistema di controllo web-based per robot lineare XYZ e robot a geometria delta.
- Non è richiesta l'installazione di software o app, avvio rapido
- Sistema di controllo possibile tramite smartphone (browser), tablet o laptop
- Interfaccia utente semplice e intuitiva, sistema di controllo configurabile in pochi minuti
- Compatibile con numerosi sistemi di controllo industriale (ad es. Siemens S7/Beckhoff)
- Per motori DC, EC e stepper
- Soluzione economica
Pronto per l'uso immediato
Il sistema di controllo motore dryve può essere collegato alla rete o direttamente all'unità di controllo (PC o PLC) tramite un cavo di rete.
È quindi possibile avviare il sistema di controllo direttamente nel browser senza installazione di software.
Ciò consente di effettuare le regolazioni in un minuto.
Sistema di controllo semplice
È possibile utilizzare l'interfaccia browser semplice e intuitiva per parametrizzare corse, posizione,
velocità e tempo di funzionamento dell'asse lineare anche da amatori. I movimenti che si ripetono continuamente,detti "looping", possono essere impostati in pochi secondi. Una funzione di apprendimento consente di impostare la posizione con un solo clic del mouse.
Standard industriali
Protocolli di comunicazione standardizzati come CANopen o Modbus TCP
come gateway rendono molto facile il collegamento a
sistemi di controllo industriali, ad es. Siemens S7 o Beckhoff.
I dieci ingressi digitali e le cinque uscite consentono una facile comunicazione con i sistemi di controllo industriali,
ma anche con economici moduli open source come Arduino o Raspberry Pi.
Tecnologia potente
dryve supporta motori DC, EC e passo-passo, sia con tecnologia ad anello aperto che chiuso.
La tensione di alimentazione fino a 48 V garantisce elevate velocità del motore. L'elevata corrente nominale
7A e l'elevata corrente di picco 21A consentono movimenti potenti e dinamici.