chainflex® CF240.PUR cavo dati

Modello in phase-out
CF240.PUR.01.08 product image
igus-icon-lupe
1. Low-adhesion, highly abrasion-resistant PVC-based compound 2. Extremely flexurally strong, tinned braided copper shield 3. Film banding over the outer layer 4. Mechanically high-quality TPE compound 5. Ultra-fine stranded special conductor
igus-icon-lupe
1 su 2
CF240.PUR.01.08 product image
1. Low-adhesion, highly abrasion-resistant PVC-based compound 2. Extremely flexurally strong, tinned braided copper shield 3. Film banding over the outer layer 4. Mechanically high-quality TPE compound 5. Ultra-fine stranded special conductor
  • Per applicazioni mediamente gravose
  • Guaina esterna in PUR
  • Schermatura totale
  • Resistente a oli e refrigeranti
  • Non propagante la fiamma
  • PVC e privo di alogeni
  • Resistente alle incisioni
  • Resistente all'idrolisi e ai microbi
  • Garanzia fino a 4 anni
igus-icon-lieferzeitCF240.PUR.01.08
(8x0,14)C
igus-icon-info

Questo articolo è un modello fuori produzione.

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza