- Per applicazioni in catene energetiche
- Guaina esterna in PVC
- Fattore di piegatura 12,5xd
- Schermatura totale
- resistente all'olio e ignifugo
- 10 milioni di doppi colpi garantiti
Cambia lingua :
Applicazioni tipiche
| Doppie corse* | 5 milioni | 7,5 milioni | 10 milioni |
|---|---|---|---|
| Temperatura, | R min. | R min. | R min. |
| da/a [°C] | [Fattore x d] | [Fattore x d] | [Fattore x d] |
| +5 / +15 | 15 | 16 | 17 |
| +15 / +60 | 12,5 | 13,5 | 14,5 |
| +60 / +70 | 15 | 16 | 17 |
* È possibile un maggior numero di doppie corse - utilizzare la funzione per il calcolo della durata d'esercizio presente in questa pagina.
Nota tecnica sui cavi bus
I cavi bus chainflex® sono stati sviluppati e collaudati per l'impiego continuo in applicazioni dinamiche in catene portacavi (e-chains®). Esistono numerosi cavi bus che - in base al materiale del rivestimento esterno e al principio di progettazione - possono soddisfare diversi requisiti meccanici e resistere a differenti sostanze. Dal punto di vista elettrico, i cavi sono stati progettati in modo tale da soddisfare efficacemente i requisiti elettrici delle rispettive specifiche dei bus e da attribuire grande importanza a un elevato grado di affidabilità EMC. In questo modo si garantisce anche che i valori elettrici rimangano stabili a lungo termine, nonostante il movimento costante. La qualità complessiva della trasmissione in un sistema completo di comunicazione via bus non dipende tuttavia solo dal cavo utilizzato. Si richiede piuttosto una precisa coordinazione di tutti i componenti (componenti elettronici,
tecnologia di connessione e cavo), nonché l'osservazione dei livelli massimi di trasmissione a seconda dei rispettivi sistemi in relazione alle velocità di trasmissione dei dati richieste. Il cavo non è il solo responsabile della trasmissione sicura dei segnali.
igus® ti assiste durante la progettazione del tuo sistema al fine di considerare tutti questi fattori e, con prove approfondite, ti aiuta a garantire l'affidabilità dei processi del tuo sistema fin dall'inizio.