Unità di controllo drylin per la messa in funzione di azionamenti motorizzati

DLE-CU-9 product image
igus-icon-lupe
DLE-CU-9 product image
igus-icon-lupe
1 su 2
DLE-CU-9 product image
DLE-CU-9 product image
  • Ideale per la prototipazione, la messa in servizio e le operazioni di assistenza.
  • Regolazione rapida a diversi motori e applicazioni.
  • Facile da usare senza un laptop.
  • Il pulsante di auto-tuning determina automaticamente i parametri ottimali del motore.
  • Manopola rotante per il controllo della velocità a variazione continua.
  • Interruttore passo-passo per la selezione della corrente di funzionamento del motore (fino a 4A).
  • Due pulsanti per il funzionamento manuale (in senso orario e antiorario).
  • Commutatore per tensione di esercizio 24V o 48V.
igus-icon-lieferzeit-dotDLE-CU-9

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza