Portale lineare | DLE-LG-0002-ED | fino a 1 m/s | area di lavoro 1500 x 750 mm

DLE-LG-0002-ED product image
igus-icon-lupe
DLE-LG-0002-ED product image
igus-icon-lupe
1 su 2
DLE-LG-0002-ED product image
DLE-LG-0002-ED product image

Informazioni sul prodotto

  • Carico utile fino a 5,0 kg
  • Area di lavoro espandibile fino a 3000 x 1000 mm
  • Gradi di libertà: 2
  • Velocità: fino a 1,0 m/s
  • Ripetibilità ± 0,5 mm


Disponibile come opzione

igus-icon-lieferzeitDLE-LG-0002-ED
Senza controller