Portale lineare | DLE-LG-0004 | fino a 1 m/s | area di lavoro 2000 x 1000 mm

DLE-LG-0004-ED-01 product image
igus-icon-lupe
DLE-LG-0004-ED-01 product image
igus-icon-lupe
DLE-LG-0004-ED-01 product image
igus-icon-lupe
1 su 3
DLE-LG-0004-ED-01 product image
DLE-LG-0004-ED-01 product image
DLE-LG-0004-ED-01 product image

Informazioni sul prodotto

  • Carico utile fino a 10,0 kg
  • Area di lavoro 2000 x 1000 mm
  • Gradi di libertà: 2
  • Velocità: fino a 1,0 m/s
  • Ripetibilità ± 0,5 mm


Disponibile come opzione

igus-icon-lieferzeitDLE-LG-0004-ED-01
2x controlli dryve D1 per motore passo-passo