igus-icon-lupe
- Poliammide formulata di alta qualità
- Autoestinguente
- Senza alogeni, fosforo e cadmio
- Eccezionale resistenza agli urti Intervallo di temperatura: da -40°C a +105°C; per brevi periodi: +160°C
- IP66 (VWD): Raccordi con blocchi di sicurezza universali premontati (AFN2)
- IP68 (VWV): Raccordo con blocchi ovali (OVN2), tubo e guarnizione filettata (NVN3, SVN4)
- Colore: nero
igus-icon-lieferzeit-dotI-BVBD-M406GT